カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (13)
  3. Ethernet (6)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.2" 1/3.6" to 1.2"
解像度
0.0 MPix 25.0 MPix 0.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
23件の商品
並べ替え
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.49 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
量産中
要求の価格
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!