カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (7)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
解像度
0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 396 fps 10 fps to 396 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
25件の商品
並べ替え
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MP
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
量産中
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!