カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (7)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
解像度
8.0 MPix 21.0 MPix 8.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 61 fps 6 fps to 61 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 22
並べ替え
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
It's so easy!