カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
2/3" 1" 2/3" to 1"
解像度
2.0 MPix 9.0 MPix 2.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
12 fps 166 fps 12 fps to 166 fps
画素サイズ
3.00 µm 6.00 µm 3.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
27件の商品
並べ替え
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MP
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
量産中
要求の価格
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3282SE Rev.1.2
uEye SE U3-3282SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!