カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (16)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1" 1/2" to 1"
解像度
0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 225 fps 10 fps to 225 fps
画素サイズ
1.00 µm 9.00 µm 1.00 µm to 9.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
29件の商品
並べ替え
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-51A0FA Rev.1.2
uEye ME GV-51A0FA Rev.1.2
  • いいえ 0.0 Gbps
  • いいえ
  • NIT
  • 0.00 MP
  • CMOS
  • 0.0 fps
要求の価格
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!