カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (19)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 6.0 MPix 0.0 MPix to 6.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
46 fps 396 fps 46 fps to 396 fps
画素サイズ
3.00 µm 6.00 µm 3.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
34件の商品
並べ替え
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3262SE Rev.1.2
uEye SE U3-3262SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3261SE Rev.1.2
uEye SE U3-3261SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!