カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1" 1/2" to 1"
解像度
5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
15 fps 99 fps 15 fps to 99 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 16
並べ替え
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
量産中
要求の価格
It's so easy!