カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 17.0 MPix 2.0 MPix to 17.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 146 fps 8 fps to 146 fps
画素サイズ
2.00 µm 3.00 µm 2.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 23
並べ替え
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
It's so easy!