カメラ検索
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!