カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (10)
  3. Ethernet (22)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 2/3" 1/3.2" to 2/3"
解像度
4.0 MPix 14.0 MPix 4.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 49 fps 6 fps to 49 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
131 ms 120000 ms 131 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
36件の商品
並べ替え
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
UI-1580LE uEye LE UI-1580LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1580SE uEye SE UI-1580SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1581LE uEye LE UI-1581LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1582LE uEye LE UI-1582LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-3580CP Rev. 2 uEye CP UI-3580CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5580CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580FA Rev.1.2 uEye FA UI-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580SE Rev.4.2 uEye SE UI-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581SE Rev.4.2 uEye SE UI-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582SE Rev.4.2 uEye SE UI-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5584LE Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5584LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
It's so easy!