カメラ検索
uEye LE
UI-5254LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2.
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5252LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5251LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5250SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5250RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5250CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!