カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (22)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 135 fps 10 fps to 135 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
37件の商品
並べ替え
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3860SE Rev.1.2
uEye SE U3-3860SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3861SE Rev.1.2
uEye SE U3-3861SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3862SE Rev.1.2
uEye SE U3-3862SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3861LE Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3864LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3862LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3862LE Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3860LE Rev.1.2
uEye LE U3-3860LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3861LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
U3-3861LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MP
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
新規の採用は非推奨
要求の価格
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3860CP Rev.2.2
uEye CP U3-3860CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MP
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
量産中
要求の価格
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
It's so easy!