カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
解像度
4.0 MPix 21.0 MPix 4.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 99 fps 5 fps to 99 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
20件の商品
並べ替え
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MP
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
It's so easy!