カメラ検索
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5240RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5241SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5242SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!