カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 17.0 MPix 2.0 MPix to 17.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 166 fps 8 fps to 166 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
32件の商品
並べ替え
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3282SE Rev.1.2
uEye SE U3-3282SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MP
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
It's so easy!