カメラ検索
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MP
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5240RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3240CP-NIR Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!