カメラ検索
![UI-5584LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-cs-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5584LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5582SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5582LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5582LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5582-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5581SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5581LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5581LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5580SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5580RE PoE Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5580FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5580CP Rev. 2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![UI-5244LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-cs-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5244LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5242LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5242LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5241LE-MB Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5241LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5240SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5240RE PoE Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5240FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-5240CP Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![UI-3240CP-NIR Rev. 2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格 ![GV-5582SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![GV-5581SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![GV-5580SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![GV-5580FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![GV-5580CP Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格 ![GV-5240SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![GV-5240FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格 ![GV-5240CP Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!