カメラ検索
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MP
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MP
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MP
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MP
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MP
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MP
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
量産中
要求の価格
It's so easy!