カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (17)
  3. Ethernet (14)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
25 fps 169 fps 25 fps to 169 fps
画素サイズ
3.00 µm 6.00 µm 3.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
36件の商品
並べ替え
UI-5244LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5244LE Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5242LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5242LE Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5241LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5240RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240CP Rev.2.2 uEye CP UI-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-3240CP-NIR Rev. 2 uEye CP UI-3240CP-NIR Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3566XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3566XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3564XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3564XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3562XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!