カメラ検索
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!