カメラ検索
uEye LE
UI-5244LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5242SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5241SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5240RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MP
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MP
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MP
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!