カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (9)
  3. Ethernet (25)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1.2" 1/2" to 1.2"
解像度
1.0 MPix 25.0 MPix 1.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
181 ms 120000 ms 181 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
39件の商品
並べ替え
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
UI-1250LE uEye LE UI-1250LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-1250ML uEye ML UI-1250ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-1250SE uEye SE UI-1250SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-1251LE uEye LE UI-1251LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-1252LE uEye LE UI-1252LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3250CP Rev. 2 uEye CP UI-3250CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5250CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5250CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5250FA Rev.1.2 uEye FA UI-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5250RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5250RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5250SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5250SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5251LE Rev.1.2 uEye LE UI-5251LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5251SE Rev.4.2 uEye SE UI-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5252LE Rev.1.2 uEye LE UI-5252LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5252LE-MB Rev.1.2. uEye LE UI-5252LE-MB Rev.1.2.
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5252SE Rev.4.2 uEye SE UI-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
UI-5254LE Rev.1.2 uEye LE UI-5254LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!