カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (9)
  3. Ethernet (27)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 9.0 MPix 0.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 396 fps 6 fps to 396 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
131 ms 90000 ms 131 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
40件の商品
並べ替え
UI-5584LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5584LE Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582SE Rev.4.2 uEye SE UI-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581SE Rev.4.2 uEye SE UI-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580SE Rev.4.2 uEye SE UI-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580FA Rev.1.2 uEye FA UI-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5580CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-3580CP Rev. 2 uEye CP UI-3580CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-1582LE uEye LE UI-1582LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1581LE uEye LE UI-1581LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1580SE uEye SE UI-1580SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1580LE uEye LE UI-1580LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
It's so easy!