カメラ検索
![GV-5250CP Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![GV-5250FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![GV-5250SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![GV-5251SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![GV-5252SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![IDS NXT malibu RO25050](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格 ![IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格 ![U3-3680XCP Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3680XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3681XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3681XLE VU Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3681XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3682XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3682XLE VU Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3682XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3684XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3684XLE VU Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3684XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3686XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![UI-5250CP Rev. 2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5250FA Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5250RE PoE Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5250SE Rev. 4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5251LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5251SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5252LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5252-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5252LE-MB Rev.1.2.](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5252SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格 ![UI-5254LE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!