カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1/1.2" 1/3" to 1/1.2"
解像度
1.0 MPix 6.0 MPix 1.0 MPix to 6.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
34 fps 251 fps 34 fps to 251 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
38件の商品
並べ替え
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 243.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3046LE Rev.1.2
uEye LE U3-3046LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042SE Rev.1.2
uEye SE U3-3042SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3042LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042LE Rev.1.2
uEye LE U3-3042LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041SE Rev.1.2
uEye SE U3-3041SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040SE Rev.1.2
uEye SE U3-3040SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040LE Rev.1.2
uEye LE U3-3040LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
It's so easy!