カメラ検索
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MP
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MP
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MP
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!