カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.2" 1/3.6" to 1.2"
解像度
0.0 MPix 25.0 MPix 0.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 396 fps 5 fps to 396 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
27件の商品
並べ替え
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
It's so easy!