カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (35)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 14.0 MPix 0.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
20 fps 396 fps 20 fps to 396 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
53件の商品
並べ替え
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040LE Rev.1.2
uEye LE U3-3040LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3040SE Rev.1.2
uEye SE U3-3040SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3041SE Rev.1.2
uEye SE U3-3041SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042LE Rev.1.2
uEye LE U3-3042LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3042LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3042SE Rev.1.2
uEye SE U3-3042SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3044LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3046LE Rev.1.2
uEye LE U3-3046LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 243.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
It's so easy!