uEye ACP コストパフォーマンスの高いユーザー専用カメラ
個別の産業用カメラ
uEye ACPなら、経済的で、素早く、簡単です!
標準的なカメラでは画像処理用途に十分でなくなると、すぐにカスタマイズされたソリューションが必要になります。しかし、必要なカメラ機種が少ない場合、労力とコストが釣り合わない場合が多いです。uEye ACPにより、IDSは別の方法があることを示します:このシリーズのモジュラーシステムは、長い開発サイクルに終止符を打ち、高品質、カスタマイズされた機能性、簡単な操作性が特長です。
オンライン・コンフィギュレーターを使えば、わずか数クリックでカスタマイズ・モデルを組み立てることができます!また、お客様固有のブランディングや個別のデザインから、オーダーメイドのソフトウェア適合まで、クラシックなカスタマイズ開発にも対応しています。
産業向け
コンパクト設計
USB3 Vision 規格
GigE Vision
Made in Germany
設計の幅を広げるモジュール式
オンライン・コンフィギュレーターを使用してカスタマイズしたカメラを作成
uEye ACP シリーズでは、センサーボード、コネクター、レンズマウントなど、カメラの主要コンポーネントをすべて必要に応じて組み合わせることができる標準モジュールとして開発しました。これにより、例えば、以下のようなことを自由に選択できます。
- イメージセンサーをボード間またはフレックスケーブル経由で直接統合する
- カメラにGigEまたはUSBインターフェース、またはRJ45またはM12コネクターがある
- 用途に応じてレンズマウントのあるモデル、ないモデルを選択
ほとんどの部品を自社で開発・製造しているため、カスタマイズしたカメラは通常、すぐに入手可能です。
最高品質
数量1から経済的なカスタマイズされたボードレベルカメラ
すべてのuEye ACP標準アセンブリは、お客様が手にする前に当社で徹底的にテストされています。このようにして、IDSに期待される「Made in Germany」の高い品質を実現しています。
uEye ACP カメラは、在庫部品から短納期で製造できます。カスタマイズは無料です。また量産にかかわらずご利用いただけます。uEye ACP はモジュール方式を採用しているため、特殊なカメラも 1 台から経済的にご注文いただけます。
ご要望に応じて、IDSの技術チームがコンポーネントをさらに改良することも可能です。
uEye ACP では、個々の用途に合わせて柔軟に設定可能なボードレベルカメラを在庫から直接入手できます。プロトタイプ開発からシリーズアプリケーションまで、容易に入手でき、高度にカスタマイズ可能なカメラの活用を可能にします。