uEye XS オートフォーカス付き小型産業用カメラ
小型、簡単、便利 - 産業用オートフォーカス付き5MPカメラ
小型の uEye XS カメラは、ハンドタイプスキャナーでも、ロボットアームでも、パスポート写真機でも、キャプチャする対象物に常に完璧にピントを合わせます。オートフォーカスにより、わずか10cmの距離からでも常にシャープな画像と動画を提供することができます。5MPのCMOSセンサーに加え、多くの便利なオート機能が最適な画質に役立ちます。この革新的なオートフォーカスカメラの小さな筐体には、たくさんの機能が隠されています!
USB2
オートフォーカス
自動画像制御
色補正
コンパクト設計
プラグアンドプレイ
12g
ミニカメラ、完璧にシャープな画像と映像
オート機能が高画質を保証
画質を重視する場合、シャープな画像だけでなく、自然な色再現と調和のとれたコントラストを期待するでしょう。このため、uEye XSにはオートフォーカスのほかにも、コンシューマー向け技術でよく知られ、画質を向上させる便利な自動機能が多数搭載されています。これにはホワイトバランス、露出、ゲインが含まれます。その結果、このカメラはあらゆる状況で最適な結果をもたらします。さらに細かく調整したい場合は、SDKで適切な設定を行うことができます。
小型、軽量
あらゆるアプリケーションにフィットするオートフォーカスカメラ
uEye XS のサイズはわずか 26.4 mm x 23 mm x 21.7 mm で、定評のある USB2 インターフェースを搭載しています。このカメラは小型であるだけでなく、わずか12gと実に軽量のため、眼科や皮膚科などのモバイル光学機器の組み込み部品として理想的です。さらに、VGA から 5 MP まで 8 つの自由に選択可能で簡単に切り替え可能な画像フォーマットをご利用いただけます。内蔵の JPEG 圧縮との組み合わせで、このミニカメラは 720p (HD 対応) または 1080p (フル HD) のビデオストリーミングにも適しています。
医療技術
オートフォーカスのおかげで、カメラは対象物を正確に映します。このモデルは、診断、治療、リハビリテーション用のモバイル機器などに簡単に組み込むことができます。
キオスクシステム:
ATMやパスポート写真機の場合、カメラと被写体との距離がまったく同じになることはありません。幸いにも、uEye XSは自動的にフォーカスを合わせ、シャープな画像と映像を実現します。
ピッキングと物流
この小さなオートフォーカスカメラは、バーコード、ラベル、その他の対象物の特徴を効率的に認識します。そのため、製品のピッキングだけでなく、さまざまな物流プロセスでの使用にも適しています。
品質管理
荷物の搬入でも、ベルトコンベヤーでも、対象物を詳細にキャプチャして画像情報を分析したい場合は、uEye XS のようなオートフォーカスカメラが役立ちます。
uEye XS スターターセットは簡単にご使用を始められます。
uEye XS ミニオートフォーカスカメラがお客様のアプリケーションにどのように役立つか、できるだけ早く簡単に評価されたいですか?その場合、スターターセットをご覧ください。USB2カメラに加えて、適切なケーブル、三脚アダプター、三脚が付属しています。詳しくは、営業チームまでお問い合わせいただくか、ウェブストアをご覧ください。