Ensenso B シリーズ 至近距離での3Dビジョン
プロジェクター出力200W
奥行の精度
コンパクトサイズ
産業向け
広い視野
カラーセンサー
小さな筐体に3Dの精密さ
Ensenso Bは、Ensensoカメラシリーズの最新モデルです。お客様のご要望にお応えするために特別に開発された3Dカメラは、対象物との距離が短くても優れた性能を発揮します。これまでの Ensenso シリーズの長所を、非常にコンパクトで丈夫な筐体にまとめました。これらの特長により、Ensenso B は、小さなスペースで精度と信頼性が求められるロボティクス分野のアプリケーションに最適です。
近距離の撮影
短焦点距離の完全一体型光学系により、2台の5メガピクセルのステレオカメラを被写体距離21cmから使用できます。この短い距離でも、Ensenso B は 30 x 26 cm の広い視野をカバーし、約 0.1 mm の精度で深度の値を表示します。
すべての領域でシャープな画像
Ensenso B は、被写界深度の深さにも優れており、さまざまな距離でも、作業エリアの対象物に常に焦点が合い、きわめて鮮明な結果が得られます。この機能は、ステレオカメラの5MPの高解像度をサポートし、要求の厳しいアプリケーションに不可欠な卓越した画質を可能にします。
コンパクトで頑丈
Ensenso B の洗練されたデザインは、IP65/67 で保護されたハウジングにわずか 120 x 56 x 104 mm のコンパクトなサイズを組み合わせており、特に省スペースで堅牢なカメラとなっています。統合されたエレクトロニクスと閉じた設計により、ケーブル配線が大幅に簡素化されます。つまり、Ensenso B は、ロボットアームで使用される場合など、厳しい環境でも確実に動作します。
至近距離での視野全体にわたる詳細でシャープな3Dデータを、たった1回の撮影で取得できます。
True color 3D
Ensenso B のカラーバージョンは、ステレオシステムに 2 つの RGB イメージセンサーを搭載しています。これにより、追加のセンサーを必要とせず、設置スペースとハードウェアのコストを削減できます。同時に、1つの座標系で3Dデータとカラーデータのキャリブレーションを簡素化します。
FlexView 3
Ensenso B の 3D データ品質も、最新の第 3 世代プロジェクターパターンによるもので、動きのあるシーンでの単一画像キャプチャと、FlexView テクノロジーを使用した複数画像の取得の両方に対応しています。
3Dデータ
プロジェクトの計画
カメラデータ
モデル |
Ensenso B57 |
|---|---|
3D システム |
|
ステレオセンサー* |
2472 x 2064(5MP)、グローバルシャッター |
投影* |
200 W LEDプロジェクター(光学系一体型) |
秒あたりの 3D 点群 |
最大 10 |
ステレオベースライン |
75 mm |
Z 精度 |
0.1 mm (距離 300mm 時) |
フォーカス距離 |
350および700 mm |
焦点距離 |
4 mm -12 mm |
動作距離 |
210 mm - 2000 mm |
インターフェース |
ギガビットイーサネット |
電源 |
24 V DC または PoE++ (802.3bt) 40 W |
ハウジング |
アルミニウム |
保護クラス |
IP65/67 |
寸法 |
120 x 56 x 104 mm |
重量 |
1100 g |
(*) Ensenso B のカラーバージョンは、モノクロセンサーの代わりに2つのRGB、青色ではなく緑色のLEDプロジェクターライトを使用しています
Ensenso SDK
Ensenso B カメラファミリーのカメラはセットアップが簡単で、Ensenso SDK を介して動作します。3D カメラ向けの簡単なセットアップとカメラキャリブレーションサポートに加えて、GPU ベースの画像処理も搭載し、3D データ処理が高速化されます。
- Ensenso の全モデルに対して 1 つのソフトウェアパッケージ (Windows および Linux 向け Ensenso SDK)
- MVTec HALCON、C、C++、および C# サンプルプログラム、ソースコード付き
- マルチカメラモードで使用するすべてのカメラからのデータを、1 つの 3D 点群で出力
- 複数の視野角からの 3D ポイントクラウドをその場で構成
- ロボットハンドアイキャリブレーション
- uEye 産業用カメラを統合し、追加のカラー情報やバーコードを取得