カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す : 単一画像

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別

カメラはどのような環境で使用されますか?

カラー画像とモノクロ画像のどちらが必要ですか?
クリア 🛈 モノクロとカラーセンサーのバリエーションは、画像の鮮明度に影響します。 モノクロカメラは目に見えて細部が鮮明です。上流のベイヤーパターンにより、カラーカメラは同等のモノクロカメラのピクセル数の 4 分の 1 しか生成できません。
静止したシーンですか、それとも動いているシーンですか?
クリア 🛈 シャッターは、イメージセンサーの露光時間を制御します。シーンの動きは、センサーのシャッター技術を通じて画質に影響を与えます。 グローバルシャッターは、画像に使用される領域全体を同時に露光します。 ローリングシャッターは、センサーを 1 行ずつ露光するため、特に高解像度で読み出し時間が短い場合、高速移動時に画像の歪みが生じる可能性があります。 最新のローリングシャッターセンサーは、動きのあるシーンにも適していることが多く、同じ解像度クラスのグローバルシャッターよりもコスト効率に優れています。
カメラはどのような環境で使用されますか?
クリア 🛈 IP 認証の番号が大きいほど、水、粉塵、汚れに対する保護性能が高くなります。
  • IP0:追加の保護機能はありません
  • IP30:直径2.5mmを超える固形異物の侵入に対する保護
  • IP65/67:噴流水、粉塵、30分間の水没に対する保護
  • IP69K:高圧/蒸気ジェット洗浄時の防水、防塵
カメラとPCの距離は?
ご希望のインターフェースをお選びください
クリア 🛈 USBはシンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。ケーブル長が5mを超える場合、USB2およびUSB3では高速通信が完全には保証されなくなります。イーサネットを使用すれば、ケーブル長100mまで可能です。
要件を満たす視野と最小詳細度を持つサイズはどれですか?
  •  mm
  •  mm
  • 計算された解像度
     
  • 技術的に不可能な値です。新しい値を入力してください。
クリア 🛈 入力内容は適切なセンサー解像度を持つカメラを選定するために使用されます。 「最小の詳細」:視野内で識別する必要がある最小要素のサイズを指定してください。
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 1-12 of 531
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 4.15 MP
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 4.15 MP
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 5.11 MP
  • Sony
  • 41.1 fps
  • IMX675
  • 2608 x 1960
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!