超高速、超高解像度の 10GigE 産業用カメラ

解像度、画質、伝送速度に特に高い要求を持つユーザー向けに、IDSは10GigE高速インターフェースを搭載し、5メガピクセル(247fps)から45メガピクセル(27.7fps)までの幅広い解像度に対応したCMOSセンサーを備える産業用カメラを提供しています。

特に、対象物が非常に高速に移動し、同時に高解像度が求められる用途では、従来のGigEカメラ(1Gbps)は帯域幅の限界に達します。

堅牢でGenICam準拠のuEye Warp10カメラは、高速なプロセスでも高精度に撮影でき、ギガビットイーサネットベースのネットワークを介して画像データをほぼ遅延なく伝送できます。

そのため、撮影対象を細部までモーションブラーなく取得・モニター・解析する必要がある検査用途において、これらのカメラは特に優れた性能を発揮します。

超高速

大型フォーマットセンサー

GigE Vision

10 倍の帯域幅

100 m 長距離伝送

オプションだ:アクティブ冷却

高速アプリケーションや高フレームレート用途に適した産業用カメラ

10GigEインターフェースを搭載した産業用カメラは、ロスのないリアルタイム伝送に必要な帯域幅を提供するため、高速アプリケーション(特にマルチカメラシステム)に最適です。IDSのuEye Warp10は、これらの要件を満たすために特別に設計されています。

超高速

10GigE インターフェースを装備

1GigE カメラと比べて、uEye Warp10 は最大 10 倍の転送帯域幅を達成します。この産業用カメラは市場最高速の標準インターフェースを装備し、大量のデータでも高フレームレートかつ超低レイテンシーで画像処理装置に転送します。

uEye Warp10 産業用カメラ(イーサネットケーブル付き)
2台のuEye Warp 10カメラが隣り合って表示されています。

超高解像度

最大 45MP の大型フォーマットセンサー

uEye Warp10 カメラには、C マウントレンズホルダー付きと、で特に解像度の高いセンサーで使用する TFL マウント (M35 x 0.75) 付きがあります。10GigE インターフェースと TFL マウントの組み合わせで、最大 45 MP の大型フォーマットセンサーを統合できます。最適な経津処理のため、これらのカメラにはアクティブ冷却プレートが備えられます (別途購入)。

長距離伝送が可能

最大 100 m の高速データ伝送

GigE Vision 規格準拠の産業用カメラは、ケーブル長最大 100 m で高速データ伝送が可能です。RJ45 コネクターを使用して標準 CAT6A ケーブル (40 m 未満は CAT5E も可) 経由でリピーターや光学エクステンダーは不要です。データをすばやく長距離上で転送する必要があるマシンビジョン用途などにメリットがあります。

長さ100 mを示す矢印
1つの電源ユニットに細い黄色と太い青のケーブルが多数入っている。

統合が容易

現行のネットワーク構造を続けて使用

既存のアプリケーションで使用するために、uEye Warp10 カメラは 1GigE、2.5GigE、5GigE との下位互換性があり、自動的に速度を調整できます。既存の GigE Vision 構造にすばやく簡単に設置できます。10GigE インターフェースカードも提供します。

uEye Warp10高速カメラの主な機能の概要

機能

uEye Warp10の仕様

高速アプリケーションにおける利点

インターフェース

10GigE(10Gbps イーサネット)、下位互換対応

高フレームレート・高解像度に対応する非常に高いデータ転送速度。既存ネットワークへの統合が可能

フレームベースの画像取得

グローバルシャッターによるフルフレーム画像

高速で移動する対象物を歪みなく撮影可能

解像度

5MP~45MP

高速撮影時でも高いディテールと広い視野を実現

高フレームレート

センサーおよびROIに依存

プロセス速度に合わせた柔軟な調整が可能

低遅延

高速かつ安定した10GigE伝送

大量のデータ負荷下でもほぼリアルタイム処理が可能

長距離ケーブル対応

標準Ethernetで最大100m、Power over Ethernet(PoE)対応

性能低下のない柔軟なシステム構成が可能。インターフェース経由での給電にも対応

業界標準

GenICam / GigE Vision

既存のビジョンシステム環境へ容易に統合可能

産業用設計

24時間365日運用に対応する堅牢な設計

連続稼働する産業環境で高い信頼性を実現

10GigEカメラは、高フレームレートを必要とする画像ベースの高速検査に最適です。
一方、uEye EVSシリーズのイベントベースカメラは、完全な画像シーケンスよりも高速な動きへの即時応答が重要な用途向けに設計されており、例えばロボティクスやドローンの検出・追跡などに適しています。

1 台のカメラで多数の用途に対応

青いスーツを着た男性が、実験室で丸い半導体基板を観察している。

生産ライン検査(電子機器、半導体、医薬品)

毎分数百個の部品を処理する高速生産環境では、シームレスな検出が極めて重要です。高い帯域幅により、5MPを超える解像度でも、すべての対象物を欠落やデータ損失なく撮影できます。

自動搬送ラインを流れる包装済み食品容器

高速仕分け(食品、物流、リサイクル)

コンベアベルト上を高速で移動する対象物には、短い露光時間と高フレームレートが必要です。これにより、1m/sを超える速度であっても、モーションブラーのない鮮明な画像を確実に取得できます。

レーザー切断機が自動ラインで金属部品を加工する様子

動作解析および品質検査(自動車、機械工学)

振動解析や位置制御などの動的プロセスを解析する際には、歪みのない画像取得が不可欠です。グローバルシャッターセンサーは高精度な結果を提供し、厳しい照明条件下でも安定した画質を実現します。

高速印刷機でカラー印刷された用紙が搬送される様子

印刷およびウェブ検査(包装、印刷)

高速で連続的に移動する材料ウェブは、画像データ伝送に高い要求を課します。より長距離にわたる場合でも、欠陥を確実に検出するためには、安定かつ途切れのない撮影が重要です。

青い手袋をはめた実験室の人物がペトリ皿を手に持っています。

顕微鏡検査、粒子解析、ライフサイエンス

リアルタイム粒子特性評価などの動的解析プロセスには、低ノイズと高フレームレートの両立が求められます。最新のセンサーシステムにより、微細な構造や動きも高精度に検出できます。

uEye Warp 10 でできることを確認する