IDS 産業用カメラ uEye SE

uEye SE あらゆるアプリケーションに対応するスタンダードな産業用カメラ

幅広いセンサーを豊富に揃えたオールラウンダー

uEye SE「スタンダードエディション」産業用カメラは、高解像度 CMOS センサーの幅広い選択肢と多彩なバリエーションが魅力です。防塵センサーシールを備えた堅牢なハウジングカメラ、またはさまざまなレンズマウントを取り揃えた組み込みやすいボードレベルカメラとしてご利用いただけます。

データレート1GbpsのGigEインターフェースにより、センサーのフル解像度で高速の画像データ伝送を実現します。Power-over-Ethernet(PoE)により、最大100mの単一ケーブル運用が可能です。また、外部12-24V電源での動作も可能です。

USB 3(5 Gbps)インターフェースを搭載したuEye SEは、ねじ込み式USB Type-Cコネクターに加え、トリガーとフラッシュ(光絶縁)用のねじ込み式8ピンHiroseコネクター、および2つのGPIO(各3.3 V)を装備しています。これにより、1台または複数台のカメラを使用した幅広いアプリケーションで人気の高い製品となっています。

GigE Vision 規格

USB3 Vision 規格

Power-Over-Ethernet(GigE)

3年間保証

カメラでの画像前処理

最大100 mの単一ケーブル接続

1 Gbps GigEおよびPoE対応

GigE uEye SEカメラは12-24 VまたはPoE設定(Power-over-Ethernet)で動作できます。PoEにより最大100 mまで単一ケーブルで動作でき、実用的です。カメラ内のピクセル事前処理(定義可能なLUTとガンマを含む)により、ホストPCの負荷が大幅に軽減されます。

IDS 産業用カメラ uEye SE、USB3 接続、背面図
IDS 産業用カメラ uEye SE、斜め正面図、IDS ロゴ入り
IDS uEye SE ボードレベルカメラ、C マウントレンズホルダー付き、斜め正面図
IDS uEye SE ボードレベルカメラ、レンズホルダーなし、斜め正面図

優れた汎用性

あらゆるアプリケーションに対応

2D産業用カメラは高い柔軟性を提供します。堅牢なメタルハウジングから、レンズホルダー付きまたはなしの実用的なボードレベルバージョンまで。そのため、様々な用途で選ばれる製品となっています。

幅広い選択肢

豊富に取り揃えたセンサー

GigEとUSB3インターフェイスを最大限に活用した、解像度の異なる様々な最新CMOSセンサーからお選びいただけます。

あらゆる産業用途に使用可能

※略語(*)は、それぞれの用途に最適なインターフェースを示しています

ドローンに統合されたIDS産業用カメラ。

組み込みシステム

代表的な使用例は、品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどのポータブルシステムです。
(USB3 *)

足場でヘルメットをかぶり、視認性の高いウエストコートを着用した作業員。

小型デバイスに組み込み

コンパクトでパワフル - IDS カメラは、ハンディスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに簡単に組み込むことができます。
(USB3 *)

機械に組み込まれたIDS産業用カメラ。

計測学

IDS カメラは物体を検出し、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。
(USB3 *)

IDSカメラは歯科診断用のデータを提供する。

医療技術と研究所の自動化

画像処理は医療技術に不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科の診断用データを提供しています。
(USB3 *)

瓶への錠剤充填システムはIDSカメラで監視されている。

プロセス管理

カメラはプロセスにおける材料の供給をチェックし、製品の中間検査や最終検査などに使用されます。
(GigE *)

検査装置とIDS産業用カメラを備えたマシン。

機械工学

生産ラインでの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスを保証します。
(GigE *)

IDS uEye SE 産業用カメラと機械内の寄木張りパネル。

点検用途

IDSカメラは外観品質保証においてひびや欠陥を検出し、完全性をチェックし、バーコードやマトリックスコードを認識します。
(GigE *)

産業用ロボットで使用されているIDS産業用カメラ。

工場やプロセスの自動化

カメラはモニタリング、制御、調整、最適化システムに使用され、位置特定や選定作業に役立っています。
(GigE *)