2 台の IDS uEye CP 産業用カメラが、コンベヤーベルト上の医薬品を検査しています。

uEye CP コンパクトでパワフル - スペースに制約のあるアプリケーションに最適

29 x 29 x 29 mm - 特許を取得した独創的なハウジング設計、コンパクトな角砂糖型

uEye CP は「コンパクトパワー」を意味し、あらゆる産業用途向けのコンパクトで高性能なパワーハウスです。サイズはわずか29 x 29 x 29 mmで、最高の機能性と信頼性を提供します。革新的なハウジングデザインは軽量かつ頑丈で、マルチカメラシステムやロボットアームなど、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

GigE Vision 規格

USB3 Vision 規格

Power-Over-Ethernet(GigE)

産業規格:29 x 29 x 29 mm

3年間保証

カメラでの画像前処理

高い速度、優れた柔軟性

当社の標準フォーマット産業用カメラは、ギガビットイーサネットと USB3 インターフェースのバリエーションがあり、GigE Vision および USB3 Vision 規格に対応しています。

GigE Vision を使用すると、uEye CP は最大 100 メートルのケーブル長で 1 Gbps の速度で伝送し、PoE 機能(Power-over-Ethernet)により電源を供給することができます。

USB接続のuEye CPにはプラグアンドプレイの原則が適用されます:カメラは自動的にシステムで検出され、すぐに使用できるようになります。カメラを購入する、接続する、画像を取得する – 手順はとても簡単です。USB3は最大5Gbpsの転送速度を保証します。

実用的なねじ込み式8ピンI/Oコネクターは、要件の厳しいアプリケーションでも安定した信頼性の高い接続を可能にします。リアルタイム対応の画像トリガー、同期フラッシュ信号、シリアル通信インターフェース、および入力/出力として切り替え可能な2つのGPIOに対応しています。

IDS産業用カメラuEye CPの背面写真(GigE接続)
IDS産業用カメラuEye CPの背面写真(USB3接続)
IDS産業用カメラuEye CPの斜め正面写真(IDS ロゴ入り)

マルチカメラ操作に最適化

内蔵画像メモリにより、画像記録と画像伝送が分離されているため、この産業用カメラはマルチカメラシステムでの使用に特に適しています。CPU 負荷が最小限に抑えられるだけでなく、画像データの処理効率もさらに向上します。ピクセル前処理、LUT、ガンマなどの追加のカメラ内部機能は、演算能力を最小限に抑え、より複雑なタスクでもスムーズ動作を可能にします。

将来性とエネルギー効率

uEye CPは、その洗練された技術と、最新および次世代の高性能CMOSセンサーへの一貫した取り組みにより、将来的な要件にも万全に対応しています。スタンバイモードでは、アイドリング時の消費電力を最小限に抑え、エネルギー効率に貢献するため、この産業用カメラは長期使用に最適な環境に優しいソリューションです。

「uEye CPは、29 x 29 x 29 mmのコンパクトなデザインと、堅牢な金属ハウジング、柔軟な接続性、そして高性能CMOSセンサーを併せ持ち、幅広い産業用途に適しています。」

— Jürgen Hejna、IDSプロダクトマネージャー 2D マシンビジョン —
IDSの2Dカメラプロダクトオーナー、Marcus Rembold

要件の厳しい、様々な産業用途

※略語(*)は、それぞれの用途に最適なインターフェースを示しています

機械に組み込まれたIDS産業用カメラ。

計測

IDS カメラが物体を検出し、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。
(USB3 / GigE *)

IDS産業用カメラをテスト装置に統合。

品質保証

IDS カメラは製品の完成度の確認や欠陥の検出など、さまざまな製造工程で使用されています。
(USB3 / GigE *)

IDSカメラは歯科診断用のデータを提供する。

医療技術

画像処理は医療技術において不可欠です。例えば、IDS カメラは眼科や歯科の診断用データを提供します。
(USB3 *)

産業用ロボットで使用されているIDS産業用カメラ。

工場およびプロセスの自動化

カメラはモニタリング、制御、調整、最適化システムで使用され、位置特定や選択の作業に役立ちます。
(GigE *)

レーシングバイクに乗るアスリート、背景は風景。

スポーツおよびモーション分析

画像データは試合の分析や、ゴルフのスイング、サイクリングなどの動作パターンの最適化に利用することができます。
(USB3 *)

IDS産業用カメラはロボットアームのグリッパーをサポートします。

ロボティクス

IDS カメラにより、ロボットは「見る」ことができるようになり、ビンピッキングやパレタイジング、デパレタイジングなどのアプリケーションが可能になります。
(GigE *)

検査装置とIDS産業用カメラを備えたマシン。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスの実現に役立ちます。
(GigE *)

uEye CP産業用カメラに関するお客様の声

「ダイナミックレンジ、感度、直線性の面で、何の不足もないカメラを求めていました。しかも、コンパクトで予算内の価格である必要がありました。そこで IDS にたどり着きました。UI-5270CP-C-HQ Rev.2 は私たちのすべての要件を満たしています。」

— Forssea Robotics の共同創立社兼 CEO Gautier Dreyfus —

「私は10年間にわたりIDSの顧客としてその性能を信頼してきましたので、このカメラシステムがこのような極めて厳しい光学的・時間的要件を満たすのに理想的であることを確信していました。」

— Dr Philipp Mattern(フィリップ・マッターン博士)、Mattern Engineering & Software Solutions —

「UI-3280CP-C-HQ の卓越した色再現と 5 MP という高高解像度は、カメラを選ぶ際の決定打となりました。さらに、このモデルは当社のシステムにすばやく容易に統合できました。」

— APREX Solutions 創立者、Romain Baude 氏 —

「画像データの品質に満足しています。プレス工場の照明条件はあまり良好ではないのですが、カメラは検査システムにとって最適な情報源となります。」

— Schuler Pressen GmbH デジタルソリューション部門プロジェクトマネージャー、Christoph Pölzl 氏 —