OCR von einem Produktcode auf einem Ei, das von einer Hand gehalten wird.

DENKnetによるAIテキスト認識 ディープOCRにより表面上のテキストを認識・処理

ラベルの検査、納品書のチェック、製品番号の読み取りなど、さまざまなことが可能です。OCRシステムは、あらゆる表面のテキストを確実に認識し、プロセスの自動化に役立ちます。DENKnetのDeep OCRソフトウェアの精度とパフォーマンスに関するユニークな特長をご覧ください。

DENK Vision AI Hubに表示されるセパレータディスクの文字列のOCR。

あらゆるユースケースに対応するカスタマイズされたOCRシステム

DENK OCRソフトウェアは、常に進化し続ける人工ニューラルネットワークに基づいています。AIは、実際のアプリケーションからの画像、拡張データ、合成データを組み合わせて学習します。これにより、特殊な文字、読みにくいフォント、乱雑な背景などを扱うことができます。具体的な使用例については、お問い合わせください!

ペットボトルのラベルのクローズアップOCR。

AIによるテキスト認識の仕組み

OCRとはOptical Character Recognition(光学式文字認識)の略で、文字、記号、数字の認識を意味します。業界では、印刷、スタンピング、鋳造、その他のマーキング方法によって、さまざまな表面に適用されます。

テキスト認識では、それぞれの表面の画像が撮影され、物体認識によってテキストが識別されます。次に、OCRソフトウェアがテキストを行、文、単語、文字に分割します。AIは、学習された特徴に基づいて認識された文字を評価し、それに応じて出力します。

DENKnet Deep OCRソフトウェアのユニークな機能

DENKnetのAIは、非常に高い精度でテキストを認識します。AIモデルは、特殊なケースや特定の顧客要件に応じて継続的に更新されます。拡張データと合成データは、各トレーニングセッション中に自動的に統合されます。新しい知識は、以前に学んだ情報を上書きすることなく追加され、重み付けされます。さらに、OCRソリューションは、品目番号などの文字列のパターンを認識し、この知識をさらなる処理に組み込みます。高性能にもかかわらず、Deep OCRは最小限のリソースしか必要とせず、使いやすく、素早く動作します。

Deep OCRシステムとその違いについては、技術記事をご覧ください。

ロボットの指が「OCR」と書かれたボタンに近づきます。

少ないリソースで高いパフォーマンス

高精度

継続的な開発

知識の蓄積

操作が簡単

カスタマイズ可能

パターン認識

OCRテキスト認識の可能性をご覧ください

DENKnetを使えば、ユーザーはわずか数分で、最先端のAI技術を駆使した個別の画像解析を行うことができます。DENKnetの画像処理とIDSの産業用カメラの組み合わせは、最高のパフォーマンスと品質を可能にします。

クローズアップされた腕時計のリング状のエンボスのOCR。
リング状のエンボス
クローズアップされた車のタイヤのDOT番号のOCR。
車のタイヤのDOT番号
クローズアップされたペットボトルの点描の商品コードのOCR。
凹凸のある表面の点描フォント
クローズアップされたカメラレンズ上のシリアル番号のOCR。
奥行きのある表面の小さな文字
クローズアップされた缶の賞味期限のOCR。
光沢のあるメタリックと低コントラストの背景

DENK OCRであらゆるテキストを読み取る方法

Vision Channelのセッションでは、DENK Vision AI Hubを使用してアプリケーションに最適なソリューションを実現する方法をご紹介します。