DENKnet 複雑性の高い画像評価をシンプルに。

ソフトウェア「DENKnet」のロゴ

DENKnet とは

数分で個々の画像分析を、数クリックで作成します。高性能の主要な AI ビジョンテクノロジーを利用します。ノーコードソリューションから、いつも同じ操作で使用できます。DENKnet が安定性、パフォーマンス、適切なテクノロジーの選択について独立して管理します。

IDS DENKnet では、凡例とマウスカーソルが、あらゆる可能性を示しています。
DENKnetソフトウェアが母親にアノテーションを付けているスクリーンショット

DENK VISION AI HUB - 誰もが使える AI トレーニング

DENK VISION は AI ベースの画像分析を簡単な方法で使えるようにします。個々のアプリケーションソリューションを個別にすばやく、容易に作成します。

画像素材に注釈を付け、個々の画像分析を数クリックでトレーニングします。15 枚の画像から始めましょう。

[PLAY] を押すだけです。

例:品質管理向けの AI 画像分析

DENKnet がもたらす可能性の詳細をこのビデオでご覧ください。さまざまな導入事例を通じて、システムの動作を段階的に説明します。さらに、実践的な事例を使用して、AI ベースの品質検査をわずか 15 枚のトレーニング画像で作成する方法を説明します。

DENK Vision AI Hubに表示される、ディスク分離時の文字列のOCR。

DENK-OCR:インテリジェントなテキスト認識

ディープOCRソフトウェアは、高い精度で文字を読み取り、処理することができます。DENKnetのAIは、特別なアプリケーションのために継続的に開発され、訓練されています。テキスト、特殊文字、数字を認識し、点線、エンボス、光沢、ぼかしがあっても認識します。

DENKnet の導入

OCRと分類を含むDENKnetアプリケーションのコラージュ。

DENKnet の動作方法

1 ユースケースまたは AI ビジョンテクノロジーを選択します。

2 シンプルなツールで入力を指定します。

3 [PLAY] を押します。評価が作成されます。

4 自動予測とシンプルなパラメーターを使用して、分析を検証します。

5 どの出力が結果になるか、判定します。

6 個々の分析を使用します。

DENKnet を使用する理由

使用する画像は少数

  • わずか 15 枚のトレーニング画像で高性能を発揮
  • 画像生成器を保有
  • 自社開発の「Few Shot & Fast Track」(少ない画像で高速トラック) テクノロジー
  • 時間とコストを節約

最高のパフォーマンスで技術力を主導

  • すべての AI テクノロジーが自社開発
  • アーキテクチャ検索を統合
  • 最高レベルの品質で問題を効率的に解決
  • ノーコードソリューション

操作が簡単

  • あらゆる AI テクノロジーを数クリックで操作 - ノーコードソリューション
  • 誰でもいつでも使える
  • 人員と時間を節約
IDS DENKnetの背景は青。

長期的な使用を保証するため、画像分析のケア、メンテナンス、最適化の追加サービスを提供しています。

DENKnet を使い始めましょう!

DENKnet をプロジェクトに使用する、または試してみたい場合は、

適切な AI ビジョンソリューションの検索をお手伝いします。カメラメーカーとして、カメラから評価、サポートまで、すべてが揃ったパッケージを提供します。詳細は弊社までお問い合わせください。