uEye カメラ イノベーション
IDS のイノベーション
革新的な画像処理企業としての当社の特色とは?
IDS では、イノベーションがすべての活動の中心にあります。破壊的な発想力により、当社は明日のニーズを見極め、未来のための持続可能なアプリケーションを設計することができます。当社の強みの 1 つは、コンシューマー向けの技術を産業用途に活用できることです。
2004年にあった大きな節目として、USBインターフェースを搭載した初の産業用カメラがリリースされました。「エッジ」で直接インテリジェントな画像分析を可能にするAI対応カメラなど、さらなる先駆的な開発の基礎を築きました。
メンバーシップ制度、資金援助プロジェクト、スタートアップ企業との提携などを通じて、知識の交換を促進し、エコシステム全体のさらなる発展を推進する強力なネットワークを構築してきました。
イノベーションプロセス
1997年の設立以来、当社はシンプルさと発展を融合させ、ビジョン市場で最高のユーザーエクスペリエンスを提供してきました。「It's so easy」という理念に忠実に、直感的に操作できるハードウェアとソフトウェアを開発しています。イノベーションは、当社の企業文化の中核となる要素です。
当社のオープンイノベーションプロセスでは、全従業員がアイデアを出し合い、議論し、検証し、さらに発展させていきます。すべてのチーム間の密な協力と顧客の積極的な協力により、経験と新しいアプローチがシームレスに融合します。
当社のビジネスイノベーションチームは、研究機関、スタートアップ企業、他社とのネットワークと交流を強化しています。これにより、互いに学び合い、新たな視点が開かれる活気あるイノベーション文化が生まれます。このようにして、製品とプロセスのさらなる開発を推進するだけでなく、新たなビジネスモデルを開拓しています。
イノベーションを体感
IDSは、産業用画像処理向けの新技術やシステムコンセプトの探求を継続しています。選定されたプロジェクトは評価プラットフォームとして提供され、開発者やOEMが新たなアプローチを検証し、将来の開発を加速させることができます。
GMSL2 Discovery Kit
GMSL2で組み込みビジョンを評価
スマートカメラモジュール、GMSL2技術、NVIDIA Jetson Orin NXを搭載した最新の組み込みビジョンシステム向け評価プラットフォームです。
アクティブフォーカス制御
お客様のアプリケーションが未来のソリューションを形作ります
対象物までの距離が変動するアプリケーションは、ビジョンシステムにとって課題となる場合があります。お客様のご要望をお聞かせいただき、実際のアプリケーションに適したアクティブフォーカス制御搭載の将来のカメラ開発にぜひご協力ください。
エコシステム
IDSは、地域を超えた大規模なネットワークの一員であることを誇りに思っています。当社の本社は、ヨーロッパで最もダイナミックなテクノロジーセンターの一つであるハイルブロンのAI地域にあります。主要な研究機関や革新的なスタートアップ企業に囲まれています。
産業用カメラのトップメーカーおよび画像処理企業として、当社はオープンイノベーションに注力し、顧客、研究機関、スタートアップ企業などの外部パートナーと緊密に連携しています。
これにより、専門知識を共有し、より効率的かつ市場志向の方法でイノベーションを推進することができます。当社との協業にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
参加団体
協力プロジェクト:AIビジョンシステムを搭載したロボットが「Mill」で対戦
「Mill」は2人用の戦略的ボードゲームです。勝つためには、先見の明を持って行動しなければなりません。特に、人工知能と組み合わせたロボットがプレイすると、一段と面白くなります。ケンプテン応用科学大学の4人の学生がこの課題に挑戦しました。彼らは、人間のようにMillゲームをプレイできるロボットビジョンシステムを開発しました。
このワクワクするプロジェクトを、インテリジェントカメラを使用するための包括的なシステム、IDS NXTの製品スポンサーシップの一環としてサポートできたことを嬉しく思います。また、生産情報技術研究所の助手として学生たちを指導したMarco Ullrich氏へのインタビューも実現しました:「私はエンジニアであり、ソフトウェア開発者ではありません。しかし、今ならAIを用いた画像処理を行ったと言えます。」
インタビューではアプローチ方法やソリューション、そして将来の展望について説明しています。ぜひ、皆様のアイデアもお聞かせください。
コラボレーションに関するお問い合わせ
パートナーシップや共同プロジェクトにご興味はありませんか?皆様のご連絡をお待ちしております。お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
現在、特に以下の分野のスタートアップ企業や研究プロジェクトを募集しています:
ハードウェア:産業用カメラおよびセンサーの新しい技術的アプローチ
ソフトウェア:画像認識の革新的なアプリケーション
プロセスの最適化:産業プロセスの自動化および改善