当社のAIビジョンソフトウェア

AIを活用した画像処理ソリューションのためのあらゆるツール

ソフトウェア「IDS lighthouse」のロゴ(灯台のアイコン)

当社のAIビジョンソフトウェアを使えば、プログラミング不要でAIによる画像処理ソリューションを導入できます。アプリケーションの開発にはIDS lighthouseを、AIカメラの設定と管理にはIDS NXT cockpitを、柔軟な画像処理タスクをカメラ上で直接実行するにはビジョンアプリをご利用ください。

クラウドの人工知能は、その多層的なレベルによって箱型に表現される。

IDS lighthouse:クラウドベースの AI Vision Studio

AI Vision Studio IDS lighthouse により、画像処理がクラウドへと導入されました。使いやすいツールが、最初の画像から最終的なアプリケーションまで、開発ワークフロー全体をカバーします。ディープラーニング、画像処理、アプリケーションプログラミングの専門的な事前知識は不要です。

すぐに使用可能

Webアプリケーションを呼び出してログインすれば、すぐにニューラルネットワークのトレーニングを開始することができます。IDS lighthouseのユーザーは、最初に個別の開発環境を構築する必要がなく、すべての機能と必要なインフラにすぐにアクセスすることができます。

きわめて高いセキュリティ保護

顧客データとアプリケーションデータは、欧州データ保護規則 (GDPR) に従い、厳格にセキュリティ保護されたデータセンターに保存されます。

完璧な組み合わせ

ユーザーは、IDS NXTカメラの推論の速さや正確さを自分で決定します。IDS lighthouse が、カメラの AI コアパフォーマンスを考慮しながらトレーニング設定を最適化します。

簡単なアプリ開発

ブロックベースのエディターとユースケースアシスタントにより、プログラミングの知識がなくても、物体の検出や分類など、機械学習手法を用いた個々の画像処理シーケンスを作成することが可能です。これらの処理は、ビジョンアプリとして、IDS NXTデバイス上で直接実行することができます。

十分なパフォーマンス

クラウドサービスとして、IDS lighthouseはMicrosoft Azureのデータセンターとネットワークアーキテクチャを使用しています。

常に最新の状態

Software as a Service(SaaS)として、IDS lighthouseは常に最新の状態に保たれています。弊社ではメンテナンスを継続し、AI トレーニングプラットフォームのさらなる開発に努めていきます。ユーザーは無料の機能アップデートを利用できます。

特長

IDSライトハウスのホームページのスクリーンショット。

クラウドベースの開発環境

  • インストールやセットアップは不要、常に最新
  • 古くて遅い開発システムから脱却
  • トレーニングのパフォーマンスやストレージをプロジェクトに応じてその場で調整可能
  • メンテナンス不要IDS がプラットフォームを管理するので、ユーザーはアプリケーションに専念できる
  • 必要なのは IDS カスタマーアカウントへの登録のみ
  • 新規のお客様は IDS lighthouse を 1 か月間無料で利用可能
IDS lighthouseのData Managerのスクリーンショット。

画像データの管理

  • 任意の枚数の画像を取り込み、データセットとして整理することが可能
  • インポートウィザードで分類・整理をサポート
  • 重要な画像コンテンツにマーキングやラベリングを行うための、使いやすいROIツール
  • 応用知識を画像でデジタル化し、画像処理のトレーニングやテストシナリオの編成に活用できます
IDS灯台のAugement画像データのスクリーンショット。

画像データの補強

  • トレーニング前の画像データの修正・補強を自動化
  • 画像の特徴の最大表現とさまざまなトレーニング
  • 推奨される修正をシステムが提案
  • 安定した再現可能な分析結果を保証
IDS灯台からの列車AIのスクリーンショット。

AI のトレーニング

  • ボタンを押すだけでアプリケーション知識をニューラルネットワークに移行
  • 異なる構成と画像データによる並列トレーニングが可能
  • 完全に自動化されたトレーニングプロセスについて電子メールで通知
  • 完成したニューラルネットワークの最大推論時間を決めることができます
IDSライトハウスのトレーニング結果を図に示す。

AI の分析

  • 各トレーニング履歴は、達成された精度とそのために使用されたパラメータを通知します。
  • トレーニング結果をチェック、比較、管理
IDS灯台の混乱マトリックスのスクリーンショット。

AI の検証と理解

  • ユーザーのテスト画像による自動テストランで、最新の検証データを提供
  • 混同行列により、トレーニングされた分類ネットワークのパフォーマンスの評価をサポート
  • アテンションマップで判定に関係するピクセル領域を視覚化
  • IDS NXT が AI のブラックボックスに光をもたらす
IDSの灯台アプリはウェブサイトで見ることができ、使用例を選択することができる。

ユースケースアシスタント

  • 個々の AI ビジョンアプリの実現をシンプル化
  • あらかじめ用意されたさまざまなタスクテンプレートが利用可能
  • 完全なビジョンワークフローを自身で数分の内に設定可能
  • IDS NXTカメラで直接実行可能なビジョンアプリを生成し、オンザエッジで使用可能
IDS灯台のスクリーンショット。

ブロックベースのビジョンアプリエディター

  • 個々の画像評価をブロックベースエディターを使用して作成、修正
  • テキストベースの、プログラミング言語の事前知識は不要
  • 理解しやすい関数ブロックを使用して、誰もが「ノーコード」でアプリケーションを開発
  • クラウドで開発・テストし、最先端の組み込み型ビジョンデバイスで動作
青色のスクリーンと白い「X」ロゴのアイソメトリックコンピュータイラストレーション。

IDS NXT cockpit:AIカメラの設定と導入

IDS NXT cockpitでは、IDS NXT AIカメラの重要な設定と機能のすべてにアクセスできます。使いやすいインターフェースにより、ビジョンアプリのインストールや設定、カメラアプリケーションの運用設定が簡単に行えます。

ビジョンアプリ:1台のカメラで無限の可能性

ビジョンアプリを使えば、IDS NXTカメラでの画像処理がスマートフォンアプリのように柔軟かつ簡単に行えます。ユーザー自身が、カメラにどのような処理をさせるかを選択できます。バーコード認識から高度なAI解析まで対応可能です。1台のカメラで複数の処理を同時に実行でき、従来の画像処理とAI解析を組み合わせることも可能です。

現在提供中のビジョンアプリはこちら:

アイソメトリックグラフィック:モニターに「異常」「検知」「分類」が表示される。