オープンソース - 提供元
IDS NXT ビジョンアプリベースのセンサーには、サードパーティ製コード、および GPL (GNU General Public Licence) バージョン 1/バージョン 2/バージョン 3 または LGPL (GNU Lesser General Public License) の下にライセンス許諾されるコードが含まれます。本ソフトウェアの使用には GPL の条項が適用されます。
IDS Imaging Development Systems GmbH からダウンロードできるソフトウェアの中には、第三者の使用に対して著作権保護され、オープンソースライセンス条件の下で公開されているものがあります (以下、「オープンソースパーツ」)。
一部のオープンソースライセンスの条項では、IDS Imaging Development Systems GmbH がマシンで読み取り可能なソースコードを公開することを要求しています。このソースコードは、次のリンクからダウンロードできます。
IDS NXT OS のオープンソース
具体的なパーツの詳細については、<お使いの [IDS NXT カメラの IP アドレス]/license.html にある一覧を参照してください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスについては、それぞれの一覧をご覧ください。
IDS NXT OS
個々のソフトウェアコンポーネントのライセンス条項をお読みください。該当するアーカイブのフォルダーから参照できます。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
IDS NXT cockpit のオープンソース
具体的なパーツの詳細については、[IDS NXT cockpit] > [About] > [Open source licenses] にある一覧を参照してください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスについては、それぞれの一覧をご覧ください。
IDS NXT cockpit
個々のソフトウェアコンポーネントのライセンス条項をお読みください。該当するアーカイブのフォルダーから参照できます。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
IDS NXT Vision App Creator のオープンソース
具体的なパーツの詳細については、[IDS NXT Vision App Creator] > [Help] > [About] にある一覧を参照してください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスについては、それぞれの一覧をご覧ください。
IDS NXT Vision App Creator
個々のソフトウェアコンポーネントのライセンス条項をお読みください。該当するアーカイブのフォルダーから参照できます。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
IDS peak のオープンソース
具体的なパーツのリストについては、" C:/Program Files/IDS/ids_peak/licenses" (Windows) または "/usr/share/doc/ids_peak/licenses" または "/opt/ids_peak_[version]_[arch]/share/doc/ids_peak/licenses" (Linux) をご覧ください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスは、"thirdparty_licenses.txt" ファイルにあります。
ソースコード Qt 6 のダウンロード
Qt フレームワークの詳細なライセンス条件については、[Qt ライセンス条件]で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
ソースコード Qt Advanced Docking System のダウンロード
Qt Advanced Docking Systemの詳細なライセンス条件については、[GitHub > Qt Advanced Docking System]で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
IDS Software Suite のオープンソース
具体的なパーツのリストについては、"C:/Program Files/IDS/uEye/legal" (Windows) または "/opt/ids/ueye/share/licenses" (Linux) をご覧ください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスは、"thirdparty_licenses.txt" ファイルにあります。
ソースコード Qt 5.6 のダウンロード
Qt フレームワークの詳細なライセンス条件については、[Qt ライセンス条件]で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
ソースコード Eigen 3 のダウンロード
Eigen 3 の詳細なライセンス条件については、[Mozilla Public License 2.0] で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the Mozilla Public License Version 2.0 for more details.
uEye Streaming library のオープンソース
具体的なパーツのリストについては、"C:/Program Files/IDS/ueye-stream/licenses" (Windows) または "/<extract_directory>/licenses" (Linux) をご覧ください。オープンソースパーツは、対応するオープンソースライセンスの条項に従って使用することができます。オープンソースライセンスは、"thirdparty_licenses.txt" ファイルにあります。
ソースコード Qt 5.6 のダウンロード
Qt フレームワークの詳細なライセンス条件については、[Qt ライセンス条件]で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
ソースコード FFmpeg のダウンロード
FFmpeg の詳細なライセンス条件については、[FFmpeg ライセンス条件] で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
ソースコード LIVE555 Streaming Media のダウンロード
LIVE555 Streaming Media の詳細なライセンス条件については、[LIVE555 Streaming Media ライセンス条件]で規定をご確認ください。
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.