比較する品目が選択されていません。
わかりやすく豊富な情報を提供しています。こちらをクリックして、画像処理を最適に利用する方法をご確認ください。
uEye LEカメラにより、バッテリー組立工程におけるギャップフィラーの品質検査を高い再現性で実施できます。
スピードが危険になるとき:ASWCシステムに搭載されたIDS uEye LEカメラは、高い精度・機動性・安全性・接続性で走行行動を記録します。
対象物相対ナビゲーションの研究:IDSのUSB3 uEye LEカメラとAIにより、重要インフラの自律検査が可能に
高精度のモニタリング:IDSの組み込みカメラにより、高真空チェンバー内でのレーザ核融合実験の正確な位置決めと効率的なモニタリングが可能になります。
熱画像カメラとオートフォーカス搭載 uEye LE カメラを使用するポータブル検査システムで、複合材料の弱点を検出します。
光学的直線性測定デバイスで、機械工学およびプラント工学でのカメラを活用した部品測定を支援します。
誠に恐れ入りますが、一部の国では当社ソフトウェアのダウンロードをご利用いただけません。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
その他ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームをご利用ください。