ロボットアームは機械の中で物体を動かす。

産業およびオートメーション

スマートセンサーと新しい考え方でロボットとマシンをガイド

「インダストリー 4.0」を導入したプラントでは、人工知能、エッジコンピューティング、組み込みビジョンを戦略的に使用し、柔軟性と生産性を向上させています。自動化されたシステムが集中力を失うことなくタスクを確実に実行するので、作業プロセスが迅速になり、エラーの発生源が最小限になります。カメラはロボットやマシンの「目」として、先進的な産業用途で重要な働きをします。たとえば、インラインでの品質検査や部品の自動サプライ (イントラロジスティクス) などです。PC 支援型でも自律型でも、統合されたデータ処理を活用してコネクテッドシステムにおけるフォローアッププロセスを促進する要因になります。まだ先のことのように思われるかもしれませんが、すでに現実のものになっているという例をご紹介しましょう。

現代の工場では、人間と機械とのやり取りがより緊密になっています。画像処理をベースにすると、複雑さを増す作業を処理できます。産業オートメーションにおいては、ロボットに環境を理解させて状況に応じた行動をとらせるのは、今でも最大の課題となっています。ロボットは通常、固定的にプログラミングされたコマンドを黙って受け取るだけだからです。そこで、ロボットが人間と効率的にコラボレーションする存在となるには、新しい状況に適応する能力が要件として欠かせません。画像データとカメラにデータ処理を統合すると、必要とされる柔軟性が実現し、自律的ナビゲーション、障害物検知、共同作業などの用途が可能になります。

PC を使わず、位置を確認して把持して配置

ロボットが状況や目標に応じて動作できるようにするには、通常は産業用 PC で画像データを処理する必要があります。インテリジェントなビジョンアプリベースの IDS NXT カメラは、事前トレーニング済みの物体の位置を自ら判定し、「把持」や「配置」などの制御コマンドに変換できます。このため、「ピックアンドプレース」用の PC が不要になり、工具箱にある工具部品の正しい位置決めなどの用途が実現します。

スマートピッキングアプリケーションにおけるIDS NXTカメラとロボットアーム。
DATAbility Spare AIdentifier のスクリーンショット。認識されたスペアパーツが表示されています。
スマートピッキングアプリケーションにおけるIDS NXTカメラとロボットアーム。
AI搭載IDS NXTカメラによるタイヤの品質保証のイメージ図。

どれほど微細な欠陥でも品質管理で検出

生産ラインで欠陥のない製品だけを製造するには、どうすべきでしょうか。この目標を達成するため、品質保証ではさまざまなプロセスが使用されています。金属プレートの表面検査から完成度チェックまで、用途は広範にわたります。アプリケーションレポート「良いものを取り分ける」では、人間の目では欠陥を見つけにくい場合を取り上げ、画像ベースの検査で AI が果たす役割について紹介しています。

デパレタイジング作業を自動化するロボットアーム。
検査プロセスにおける生産従業員は、AIによって支援されます。
ロボットによる大型ロールの据付。
IDS産業用カメラを備えたランドリーで、タオルを持った黄色いロボットアーム。
さまざまなモデルのIDS産業用カメラが白地に並んでいます。

各種アプリケーションに対応する当社の産業用カメラ

これは現在画像処理が実現する多数の可能性のほんの一例です。弊社の汎用 2D uEye 産業用カメラは無限ともいえるバリエーションを誇り、多様な用途に統合できます。IDS NXT には、コンパクトなスマート組み込みビジョンカメラもあり、それ自身で人工知能を実行できます。オールインワンの AI ソリューション IDS NXT Experience Kit を利用すると、ディープラーニング、画像処理、プログラミングの専門知識がなくても、インテリジェントカメラを用途向けにセットアップして使用できます。uEye Live 産業用モニタリングカメラは、PCやアプリケーションプログラミングなしで、プロセスモニタリング用のストリーミングとイベント録画を提供します 。

Nion 3D ToFカメラは、実稼働速度で高精度な3Dデータが求められる物流、オートメーション、ロボティクス分野の用途に最適です。 ステレオビジョン機能を備えた柔軟かつ高性能なEnsensoカメラと組み合わせることで、3Dビジョンを活用したオートメーションの幅広い可能性が広がります。

お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。お客様のアプリケーションについて、サポートいたします。