比較する品目が選択されていません。
わかりやすく豊富な情報を提供しています。こちらをクリックして、画像処理を最適に利用する方法をご確認ください。
センサーが接着ビードをリアルタイムで検査し、3 台の uEye LE カメラを搭載したシステムで、堆積した材料の品質を 100% 保証します。
新しいコントラストベースのオートフォーカスで、完璧にシャープな画像を即座に撮影
IDS の USB 3.0 LE 産業用カメラは、フランス製バイクフィッティングシステムのプロサイクリストのモーションシーケンス分析に使用されています。
USB 3.0 カメラ搭載のポータブルな複合材料光学検査システムは、再現可能な測定結果と文書を出力します。
ピントはぴったり:液体レンズにより、異なる動作距離に柔軟に対応し、ソフトウェアで制御できます。
爆発の危険がある領域で安全性をチェックする検査ロボットで、極端な高温や低温の環境でも、耐久性のある IDS カメラで映像を確認します。
誠に恐れ入りますが、一部の国では当社ソフトウェアのダウンロードをご利用いただけません。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
その他ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームをご利用ください。