当社を信頼いただいている企業
IDSの産業用カメラ:未来に向けた革新的なソリューション
IDS は産業用カメラのリーディングメーカーで、USB または GigE インターフェースを備えた高性能 2D (エリアスキャン) カメラと、幅広いセンサーとバリエーションを備えた 3D カメラを提供しています。ディープラーニングベースのタスクに対応した、柔軟性が高くインテリジェントなIDS NXT産業用カメラにより、当社は画像処理における新たな基準を打ち立てています。uEye Live - 産業用モニタリングカメラ - 消費者向け技術を産業用ストリーミング、イベント録画、プロセスモニタリングの用途に活用できます。 IDSブランドカメラの製造を担う唯一の企業として、当社はすべてのIDS製カメラシリーズに3年間の自主メーカー保証を付け、さらなる安心の提供と投資価値の強化を実現します。IDS 産業用カメラは汎用性が高く、操作が簡単で信頼性が高いです。
あらゆるアプリケーションに対応する産業用カメラ
当社の産業用カメラの用途はほぼ無限で、機械やプラントの建設、自動車、包装、印刷、食品技術などの産業で使用されています。 アプリケーションによっては特別な要件がある場合もあります。そのため、カスタマイズされたソリューションを提供できるように、特別なハードウェアやソフトウェアの開発も行っています。
「Made in Germany」のカメラとアクセサリー
ハードウェア、ソフトウェア、サービス - 当社の製品はすべて、開発、プログラム、製造、テストを完全に自社内で行っています。 カメラシステムとそれに対応するソフトウェアに加え、ケーブル、レンズ、アダプター、ハブなどのアクセサリーも幅広く取り揃えています。